欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

真空卡盘的引入好处

  • 2020.03.26 00:01:23
  • 米思米
  • 2469

   真空卡盘是一种很早便开始使用的卡盘,但仅在部分领域中得到使用。对于从事机械加工相关的人士来说,也可以说它是一种不怎么令人熟悉的夹紧方式。此外,真空卡盘的工件夹持力的特点是,与机械夹具相比,非常弱。这也是它的短处。但在某些使用方法上,它也是一种非常方便的夹紧方式。

   本次,再次对真空卡盘的特点予以介绍。请务必阅读。

■ 机械加工时的烦恼

   ·  使用电磁卡盘,无法固定非磁性材料。

   ·  设置上花费很长时间。

   ·  较薄的工件用虎钳夹持的时,会产生较大的变形,加工过程中会产生振动。

真空卡盘的引入好处

■ 使用真空卡盘的好处

   ·  由于是利用空气来进行吸附的,因此,可简单地将不锈钢和铝及树脂等非磁性材料固定住。

   ·  工件吸附在真空卡盘上,因此,可抑制振动的发生。

   ·  不会出现夹持所导致的变形,加工精度良好。

 推荐商品

真空卡盘

真空卡盘的引入好处


■ 本商品的优点

   ·  由于使用的是真空发生器,因此,无需使用专用的真空泵。

   ·  仅需从工厂内的压缩机来插入单触式管接头用管,便可使用。

   ·  可使用市场是出售的不同内六角螺钉和垫片固定。

   ·  维护容易。

   ·  阀门OFF时有微量的空气逆向喷出,可以防止异物进入到回路中。


■ 参考图像

并列使用时

真空卡盘的引入好处

维护时


真空卡盘的引入好处


 加工示例

   使用真空卡盘的加工示例如下所示。


1

2

3

4

加工材料

MC尼龙

不锈钢SUS304

铝A5052

不锈钢SUS304

加工设备

加工中心

加工中心

加工中心

平面磨床

加工内容

槽加工

面铣

肩部铣削

平面研磨

加工刀具

φ4端铣刀

φ80面铣刀

φ33肩铣刀

―

旋转速度 (min-1)

2,400

1,000

1,500

―

进给量 (mm/min)

200

500

400

―

切削量

3.5mm

0.5mm

2mm (深度10)

3μm


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities